(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Pallet conveyor

Pallet Conveyor

VLT® drives provide optimum speed regulation between all process stations and meet different torque requirements.

Fewer encoders
New VLT® drives provide open-loop positioning with high accuracy and minimum installation costs, so that encoders and encoder cables can often be omitted.
Less downtime
Adjustable ramps ensure that pallets don't fall over during starts and stops. Positioning functions ensure that pallets are placed correctly - regardless of production speed.

Less noise - less waste
Synchronization features adjust conveyor speeds according to the overall production to prevent congestions, broken goods, noise and energy waste.


Overall VLT® benefits
  • Line efficiency
  • Prevent scuffing
  • Reduce maintenance
  • Gentle starts and stops
  • Minimize noise


Pallet conveyor features

Benefits

Accurate ramping

Protect goods

Variable speed Efficiency
VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.